Description
100S-E MCS-E 安全接触器,265A,AC3 负载,48–130V AC 50/60Hz / 48–130V DC 电子线圈,0个常开 0个常闭标准辅助触点及1个常开2个常闭下部辅助触点
100S-E265KY12C
IEC 265A 安全接触器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
100S-E MCS-E 安全接触器,265A,AC3 负载,48–130V AC 50/60Hz / 48–130V DC 电子线圈,0个常开 0个常闭标准辅助触点及1个常开2个常闭下部辅助触点
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.