Description
100S-E MCS-E 安全接触器,205A,AC3 负载,100~250V AC 50/60Hz / 100~250V DC 电子线圈,带 PLC 接口,0 个常开触点、0 个常闭触点(标准),1 个常开触点、2 个常闭触点(下部辅助触点)
100S-E205ED12C
IEC 205 A Safety Contactor
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
100S-E MCS-E 安全接触器,205A,AC3 负载,100~250V AC 50/60Hz / 100~250V DC 电子线圈,带 PLC 接口,0 个常开触点、0 个常闭触点(标准),1 个常开触点、2 个常闭触点(下部辅助触点)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.