Description
100S-E MCS-E 安全接触器,116A,AC3 负载,250–500V AC 50/60Hz / 250–500V DC 电子线圈,0个常开触点、0个常闭触点标准辅助触点和1个常开触点、2个常闭触点低功率辅助触点
100S-E116KN12CL
IIEC 116A 安全接触器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
100S-E MCS-E 安全接触器,116A,AC3 负载,250–500V AC 50/60Hz / 250–500V DC 电子线圈,0个常开触点、0个常闭触点标准辅助触点和1个常开触点、2个常闭触点低功率辅助触点
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.