Description
100S-C 安全接触器,85A,线路侧,24V DC(带集成二极管),3 N.O.,2 N.O.,2 N.C.
首选
100S-C85DJ22C
85A 安全接触器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
100S-C 安全接触器,85A,线路侧,24V DC(带集成二极管),3 N.O.,2 N.O.,2 N.C.
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.