Description
100S-C 安全接触器,30A,负载侧,24V DC(带电线圈),3 个常开,1 个常开 4 个常闭,叉形触点
100S-C30UEJ14BC
30A安全接触器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
100S-C 安全接触器,30A,负载侧,24V DC(带电线圈),3 个常开,1 个常开 4 个常闭,叉形触点
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.