Description
100S-C 安全接触器,16A,线路侧,24V DC(带电线圈),3 个常开,1 个常闭,0 个常开 4 个常闭
100S-C16EJ304C
16A 安全接触器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
100S-C 安全接触器,16A,线路侧,24V DC(带电线圈),3 个常开,1 个常闭,0 个常开 4 个常闭
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.