Description
100S-C 安全接触器,12A,线路侧,200~220V 50Hz / 208~240V 60Hz,3 个常开,1 个常开 4 个常闭,叉形触点
100S-C12L14BC
12 A 安全接触器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
100S-C 安全接触器,12A,线路侧,200~220V 50Hz / 208~240V 60Hz,3 个常开,1 个常开 4 个常闭,叉形触点
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.