Description
MCS 100-K、104-K、700-K 附件,100-K/104-K/700-K 辅助触点块,螺纹端子,端子标记为21/22和33/34,1 个常开/1 个常闭,每包数量为10
100-KFB11M
辅助触点
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
MCS 100-K、104-K、700-K 附件,100-K/104-K/700-K 辅助触点块,螺纹端子,端子标记为21/22和33/34,1 个常开/1 个常闭,每包数量为10
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.