生命周期状态:
活跃
Description
微型接触器,螺丝型端子,5A,系统控制电压:24 (17~30)V DC 二极管,3 个常开主触点,1 个常开辅助触点,1
首选
100-K05DJ10
IEC 5A微型接触器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
生命周期状态:
活跃
Description
微型接触器,螺丝型端子,5A,系统控制电压:24 (17~30)V DC 二极管,3 个常开主触点,1 个常开辅助触点,1
概述
电气与连接
General Features
物理特性
机械
Compliance & Environment
标准与保护
Electrical & Connectivity
功率和电气特性
图纸
文档
配件
替代产品
技术说明
| 唯一产品序列号 |
100-K05DJ10
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
662074490738
|
| 预计交期 |
22 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
多个
|
| 子品牌 |
IEC
|
|---|---|
| 联系人配置 |
1 个常开,3 个常开极
|
| 触点额定值 |
5A
|
机械
| 作为主触点的常开触点数 |
3
|
|---|---|
| 使用寿命 |
机械DC控制:15000000次操作
|
| 导体横截面 |
主触点,2导线:1–2.5mm² + 1–4mm²
|
| 常开触点的辅助触点数量 |
1
|
| 抗冲击性 |
IEC 60068-2
|
| 抗振性 |
IEC 60068-2
|
| 推荐扭矩 |
10.6 in-lb
|
| 最大开关频率 |
250 ops/h,AC-4(约200000 ops)
|
| 最大海拔 |
2000m (NN),符合IEC 60947-4
|
| 重量 |
DC:0.2kg
|
| 防护等级 |
IP2X
|
| 气候耐受性 |
IEC 60068-2-30
|
|---|---|
| 环境温度 |
存储温度:−55至+80°C(−67至+176°F)
|
| AC电机切换额定值 |
3-poles:3Hp @ 575V(AC-2、AC-3、AC-4),三相(60Hz)
|
|---|---|
| DIN 熔断器(gG、gL)电流额定值 |
类型 2(符合IEC 60947-4-1):16A@400V,50kA可用故障电流
|
| General用途电流(封闭式) |
12A,符合UL/CSA
|
| UL CC类和CSA HRCI-MISC熔断器额定值 |
30A@600V,50kA可用故障电流,符合UL 508和CSA 22.2 No. 14
|
| UL J类和CSA HRCI-J熔断器额定值 |
30A@600V,50kA可用故障电流,符合UL 508和CSA 22.2 No. 14
|
| UL K5和RK5级熔断器额定值 |
40A@600V,5kA可用故障电流,符合UL 508和CSA 22.2 No. 14
|
| 主电流回路电阻 |
2.2mΩ
|
| 主电路的电气连接类型 |
螺钉连接
|
| 低感性负载切换 |
20A@400V,AC-7a,符合IEC 61095(50Hz)
|
| 功耗(所有电路) |
0.3W@400V,AC-3,Ie
|
| 功能 |
微型接触器,统一的面板安装尺寸,面板安装或安装在35mm DIN导轨上,采用环保的材料制成
|
| 包装 |
单包装(数量为1)
|
| 可选的过载继电器 |
双金属
|
| 可选附件 |
前置辅助触点、浪涌抑制器、电子定时器、机械互锁
|
| 密封冷却压缩机电机的切换 |
11A@400V,AC-8a(过载脱扣器手动复位(50Hz))
|
| 工作时间,延时断开 |
8...12ms,带集成二极管
|
| 工作时间,闭合延时 |
6...12ms DC(传统)
|
| 工作限值,吸合 |
(0.85...1.1) × Us @ 50Hz、60Hz、50/60Hz
|
| 总功耗 |
DC控制:2.9W@400V,AC-3,Ie
|
| 操作限制,脱扣回路 |
(0.2...0.75)×Us@50Hz、60Hz、50/60Hz
|
| 最大电容 |
750µF @ 短路电流10kA
|
| 灯的切换 |
气体放电lA,开路:18A@40°C,AC-5a
|
| 电力变压器的切换 |
视在功率:2kVA@500V,AC-6a@50Hz (n = 30)
|
| 电机负载切换 |
6A@400V,AC-7b (50Hz)
|
| 直流负载切换 |
三极串联:6A@48/60V(非感性或轻微感性负载或电阻炉DC-1,60°C)
|
| 短时间耐受电流 (Icw) |
60A @ 10s,60°C
|
| 线圈消耗,保持 |
冷态3.0W,暖态2.6W DC(传统)
|
| 线圈消耗,吸合 |
冷态3.0W,暖态2.6W DC(传统)
|
| 线圈电压 |
24V (17~30)V DC 二极管
|
| 线圈的绝缘等级 |
符合 IEC 60085 的 F 级,符合 UL 508 的 105 级绝缘系统
|
| 辅助触点 |
IP2X
|
| 辅助触点配置 |
1个常开触点
|
| 额定冲击耐受电压(Uimp) |
6kV
|
| 额定功率(封闭式) |
3Hp @ 575V,三相,符合UL/CSA
|
| 额定工作功率(Pe) |
8.3kW@240V,AC-1(50Hz),环境温度40°C
|
| 额定工作电流(Ie) |
415V时为8.5A,星形-三角形启动(50Hz)
|
| 额定灯丝电流 |
5A @ 230/240V,AC-5b
|
| 额定电流(封闭式) |
9.8A @ 115V,单相,符合UL/CSA
|
| 额定隔离电压 (Ui) |
IEC:690V,UL,CSA:600V
|
| 驱动电压类型 |
DC
|
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 电路保护装置和SCCR表 | -- |
| 产品简介 | -- |
| 技术细节 | 100-TD013 |
| 技术数据 | 出版 |
|---|---|
| 140mp-td002_-en-p | 140MP-TD002 |
每页项目:
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
100-K05DJ10
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
662074490738
|
| 预计交期 |
22 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
多个
|
电气与连接
| 子品牌 |
IEC
|
|---|---|
| 联系人配置 |
1 个常开,3 个常开极
|
| 触点额定值 |
5A
|
物理特性
机械
| 作为主触点的常开触点数 |
3
|
|---|---|
| 使用寿命 |
机械DC控制:15000000次操作
|
| 导体横截面 |
主触点,2导线:1–2.5mm² + 1–4mm²
|
| 常开触点的辅助触点数量 |
1
|
| 抗冲击性 |
IEC 60068-2
|
| 抗振性 |
IEC 60068-2
|
| 推荐扭矩 |
10.6 in-lb
|
| 最大开关频率 |
250 ops/h,AC-4(约200000 ops)
|
| 最大海拔 |
2000m (NN),符合IEC 60947-4
|
| 重量 |
DC:0.2kg
|
| 防护等级 |
IP2X
|
Compliance & Environment
| 气候耐受性 |
IEC 60068-2-30
|
|---|---|
| 环境温度 |
存储温度:−55至+80°C(−67至+176°F)
|
Electrical & Connectivity
| AC电机切换额定值 |
3-poles:3Hp @ 575V(AC-2、AC-3、AC-4),三相(60Hz)
|
|---|---|
| DIN 熔断器(gG、gL)电流额定值 |
类型 2(符合IEC 60947-4-1):16A@400V,50kA可用故障电流
|
| General用途电流(封闭式) |
12A,符合UL/CSA
|
| UL CC类和CSA HRCI-MISC熔断器额定值 |
30A@600V,50kA可用故障电流,符合UL 508和CSA 22.2 No. 14
|
| UL J类和CSA HRCI-J熔断器额定值 |
30A@600V,50kA可用故障电流,符合UL 508和CSA 22.2 No. 14
|
| UL K5和RK5级熔断器额定值 |
40A@600V,5kA可用故障电流,符合UL 508和CSA 22.2 No. 14
|
| 主电流回路电阻 |
2.2mΩ
|
| 主电路的电气连接类型 |
螺钉连接
|
| 低感性负载切换 |
20A@400V,AC-7a,符合IEC 61095(50Hz)
|
| 功耗(所有电路) |
0.3W@400V,AC-3,Ie
|
| 功能 |
微型接触器,统一的面板安装尺寸,面板安装或安装在35mm DIN导轨上,采用环保的材料制成
|
| 包装 |
单包装(数量为1)
|
| 可选的过载继电器 |
双金属
|
| 可选附件 |
前置辅助触点、浪涌抑制器、电子定时器、机械互锁
|
| 密封冷却压缩机电机的切换 |
11A@400V,AC-8a(过载脱扣器手动复位(50Hz))
|
| 工作时间,延时断开 |
8...12ms,带集成二极管
|
| 工作时间,闭合延时 |
6...12ms DC(传统)
|
| 工作限值,吸合 |
(0.85...1.1) × Us @ 50Hz、60Hz、50/60Hz
|
| 总功耗 |
DC控制:2.9W@400V,AC-3,Ie
|
| 操作限制,脱扣回路 |
(0.2...0.75)×Us@50Hz、60Hz、50/60Hz
|
| 最大电容 |
750µF @ 短路电流10kA
|
| 灯的切换 |
气体放电lA,开路:18A@40°C,AC-5a
|
| 电力变压器的切换 |
视在功率:2kVA@500V,AC-6a@50Hz (n = 30)
|
| 电机负载切换 |
6A@400V,AC-7b (50Hz)
|
| 直流负载切换 |
三极串联:6A@48/60V(非感性或轻微感性负载或电阻炉DC-1,60°C)
|
| 短时间耐受电流 (Icw) |
60A @ 10s,60°C
|
| 线圈消耗,保持 |
冷态3.0W,暖态2.6W DC(传统)
|
| 线圈消耗,吸合 |
冷态3.0W,暖态2.6W DC(传统)
|
| 线圈电压 |
24V (17~30)V DC 二极管
|
| 线圈的绝缘等级 |
符合 IEC 60085 的 F 级,符合 UL 508 的 105 级绝缘系统
|
| 辅助触点 |
IP2X
|
| 辅助触点配置 |
1个常开触点
|
| 额定冲击耐受电压(Uimp) |
6kV
|
| 额定功率(封闭式) |
3Hp @ 575V,三相,符合UL/CSA
|
| 额定工作功率(Pe) |
8.3kW@240V,AC-1(50Hz),环境温度40°C
|
| 额定工作电流(Ie) |
415V时为8.5A,星形-三角形启动(50Hz)
|
| 额定灯丝电流 |
5A @ 230/240V,AC-5b
|
| 额定电流(封闭式) |
9.8A @ 115V,单相,符合UL/CSA
|
| 额定隔离电压 (Ui) |
IEC:690V,UL,CSA:600V
|
| 驱动电压类型 |
DC
|
图纸
文档
|
电路保护装置和SCCR表
基本信息
-- |
|
产品简介
基本信息
-- |
|
技术细节
基本信息
100-TD013 |
|
140mp-td002_-en-p
技术数据
140MP-TD002 |
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 电路保护装置和SCCR表 | -- |
| 产品简介 | -- |
| 技术细节 | 100-TD013 |
| 技术数据 | 出版 |
| 140mp-td002_-en-p | 140MP-TD002 |
配件
每页项目:
替代产品
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
基于制造地点的多个原产国
IEC 5A微型接触器
100-K05DJ10
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.