Description
100-E MCS-E 接触器,80A,AC3 负载,250~500V AC 50/60Hz / 250~500V DC 电子线圈,4 N.O. 0 N.C. 主触点配置
100-E80KN400
IEC 80A 接触器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
100-E MCS-E 接触器,80A,AC3 负载,250~500V AC 50/60Hz / 250~500V DC 电子线圈,4 N.O. 0 N.C. 主触点配置
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.