Description
100-C IEC 接触器,230V 50/60Hz,螺丝端子,线路侧,85A,0 N.O. 0 N.C. 辅助触点配置,单件装
首选
100-C85KF00
IEC 85A 接触器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
100-C IEC 接触器,230V 50/60Hz,螺丝端子,线路侧,85A,0 N.O. 0 N.C. 辅助触点配置,单件装
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.