Description
100-C IEC 接触器,24V DC,带集成二极管,负载侧螺钉端子,60A,0 N.O. 0 N.C. 辅助触点配置,单件装
100-C60UDJ00
IEC 60A接触器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
100-C IEC 接触器,24V DC,带集成二极管,负载侧螺钉端子,60A,0 N.O. 0 N.C. 辅助触点配置,单件装
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.