Description
100-C IEC 接触器,24V DC 电子线圈,螺丝端子,负载侧,30A,0 N.O. 0 N.C. 辅助触点配置,单件装
100-C30UEJ00
IEC 30A 接触器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
100-C IEC 接触器,24V DC 电子线圈,螺丝端子,负载侧,30A,0 N.O. 0 N.C. 辅助触点配置,单件装
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.