Description
100-C IEC 接触器,230V 50/60Hz,螺丝端子,线路侧,23A,4 N.O. 0 N.C. 主触点配置,单件装
首选
100-C23KF400
IEC 23 A Contactor
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
100-C IEC 接触器,230V 50/60Hz,螺丝端子,线路侧,23A,4 N.O. 0 N.C. 主触点配置,单件装
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.