产品概览
Description
100-C IEC 接触器,230V 50/60Hz,螺丝端子,线路侧,16A,0 N.O. 1 N.C. 辅助触点配置,单件装
首选
100-C16KF01
IEC 16 A Contactor
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
100-C IEC 接触器,230V 50/60Hz,螺丝端子,线路侧,16A,0 N.O. 1 N.C. 辅助触点配置,单件装
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.