Description
100-C IEC 接触器,110V 50Hz,螺丝端子,线路侧,12A,1 N.O. 0 N.C. 辅助触点配置,多件装-20件/包
100-C12D10M
IEC 12A 接触器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
100-C IEC 接触器,110V 50Hz,螺丝端子,线路侧,12A,1 N.O. 0 N.C. 辅助触点配置,多件装-20件/包
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.