产品概览
Description
100-C IEC 接触器,48~72V DC 电子线圈,螺丝端子,线路侧,9A,0 N.O. 1 N.C. 辅助触点配置,单件装
100-C09EY01
IEC 9A接触器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
100-C IEC 接触器,48~72V DC 电子线圈,螺丝端子,线路侧,9A,0 N.O. 1 N.C. 辅助触点配置,单件装
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.