Loading
Rockwell Automation 的 Allen-Bradley 徽标

EtherNet/IP 网络

EtherNet/IP™ 网络提供使用开放式工业标准联网技术的工厂范围网络系统。它可在离散、连续过程、批处理、安全、驱动、运动及高可用性应用项目中启用实时控制和信息。EtherNet/IP 网络可将电机起动器和传感器等设备连接到控制器和 HMI 设备并接入企业。它支持在公共网络基础设施上进行非工业和工业通信。
插入面板的蓝色以太网电缆
Stratix 5200

Stratix 5200 管理型工业以太网交换机

了解 Allen-Bradley Stratix 5200 管理型工业以太网交换机的功能。这项灵活且适应性强的解决方案可用于广泛的工业应用。这些交换机采用与 Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment® 软件进行的优化集成,从而简化配置与监控。高级集成有助于简化调试工作,并为您带来可付诸行动的诊断数据。升级到 Stratix 5200 交换机以满足您的所有工业需求。

 
产品详细信息

Main Image

Stratix 5950 安全设备

再美好的事物也有终结的一天,Stratix® 5950 安全设备也到了退场的时候。这些产品正在停产,自 2024 年 1 月 1 日起不再销售。但别担心……我们有工具可以帮助您确定选择,并帮助您过渡到更现代的技术。

 
产品详细信息

Main Image

Stratix 5800 高性能管理型交换机

我们的 Stratix® 5800 管理型工业以太网交换机采用灵活的封装,可提供千兆性能。它具有固定的模块化设计,支持多种铜、光纤和 PoE 扩展模块,并提供第 2 层交换或第 3 层路由固件选项,以满足各种应用需求。

产品详细信息

Main Image

Stratix 5410 工业分布式交换机

我们的 Bulletin 1783 Stratix® 5410 工业分布式交换机提供 19" 机架安装设计,从而提高端口密度。这些交换机提供全千兆平台,具有四个 10 Gb 端口选项和网络地址转换 (NAT) 功能,适合对性能要求极高的网络。Stratix 5410 交换机采用牢固的外部设计,是恶劣环境应用项目的理想解决方案。

 
产品详细信息

Main Image

Stratix 5400 工业以太网交换机

我们的 Bulletin 1783 Stratix® 5400 工业以太网管理型交换机通过结合使用千兆以太网 (GE)、以太网供电 (PoE) 和 GE 光口来支持第 2 层交换和第 3 层路由,从而增强可扩展性。此外,这种交换机还提供支持三环网的 DLR,它允许在单元/面积区域级别上连接更多设备,从而提高网络设计灵活性。

 
产品详细信息

Stratix 4300 远程访问路由器 RK20 左侧

Stratix 4300 远程访问路由器

我们的 Stratix® 4300 远程访问路由器是完整解决方案的一部分,其中还包括 FactoryTalk® Remote Access™ 软件。这些产品共同构成了工业设备远程访问解决方案。当您无法出差旅行时,这种连接为安装、编程更新以及按需故障排除和维护提供支持。 

 
产品详细信息

Main Image

Stratix 2500 轻型管理型交换机

通过 Bulletin 1783 Stratix® 2500 轻型管理型交换机,可在传统非管理型交换机无法提供诊断和安全性的应用中实现网络连接。这项连接能力可帮助您实现更高的生产率和网络可靠性。

产品详细信息

Main Image

Stratix 2000 非管理型以太网交换机

我们的 Bulletin 1783 Stratix® 2000 非管理型以太网交换机非常适合小型控制网络。这些工业级交换机无需任何配置,使用简单的电缆连接即可轻松地与基于 Logix 的控制器连接。

产品详细信息

Main Image

网络地址转换 (NAT) 设备

希望增加小型控制系统的灵活性吗? 是否希望能够使用相同的网络设置在同一生产线上配置多台计算机?  使用我们的 NAT 设备调整您的机器,告别复杂、昂贵且耗时的更改。通过在一条生产线上配置多台机器,具有相同设置的控制系统可以通过以太网网络进行通信,而无需重新配置设置。您可以通过 VPN 连接实现轻松的远程支持。 

产品详细信息

Main Image

CIP Security 代理服务器 

我们的 1783 CIP Security™ 代理服务器通过与 EtherNet/IP™ 兼容设备配合工作,帮助您为整个工厂提供安全保障。CIP Security 是纵深防御策略的一部分,它可以帮助防御攻击者,因为攻击者可以远程访问您的网络并采取恶意行动,诸如窃取配方、引起设备故障或将未知的新程序下载到您的系统。借助代理服务器,您可以轻松地在您的系统中实施 CIP Security - 让您可以通过设备来保护您的网络,并有助于保护互联企业。

产品详细信息

Main Image

EtherNet/IP 连接的产品

我们为各种应用项目提供了 4000 多种自动化产品。产品有内置的网络接口或可选的通信模块。我们会继续开发新产品和创新产品,以扩展 EtherNet/IP™ 产品。

产品详细信息

Main Image

嵌入式交换机技术

嵌入式交换机技术将以太网交换机特性嵌入到硬件中,以支持高性能应用项目。利用我们具有嵌入式交换机特性的双端口产品,不使用单独的以太网交换机也可以将设备直接连接到网络,从而帮助降低整体成本并简化系统配置。这些产品支持将线性和设备级环网 (DLR) 拓扑结构用于 EtherNet/IP™ 应用。

产品详细信息

Main Image

以太网网络介质

我们提供工业级以太网物理介质的完整产品组合,包括 M12 连接、工业标准变型 1 连接以及 RJ45 连接产品。我们的以太网介质专为在恶劣工业环境中使用而设计,它将专门设计的电缆与坚固耐用的连接器结构相结合,可确保网络完整性和性能。

产品详细信息
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left int...
  3. Chevron LeftChevron Left arc...
  4. Chevron LeftChevron Left pro...
  5. Chevron LeftChevron Left har...
  6. Chevron LeftChevron Left allen-bradley
  7. Chevron LeftChevron Left network-security-and-infrastructure
  8. Chevron LeftChevron Left EtherNet/IP 网络产品