Loading

在金属行业实现公用设施和支持区域的自动化

在关键应用中实现控制和优化
工厂中的钢板卷,镀锌钢卷

从配电到起重机控制,这些应用对于支持任何钢铁厂都至关重要。经常被忽视的是,任何影响这些活动的停机时间都可能影响整个运营。


连接过程和电力分配系统

许多制造工厂采用独立的电力配电和自动化控制系统设计。这种方式增加了复杂性和成本,并且通常缺乏实现高生产力和做出明智决策所需的可见性。

我们的智能一体化电源解决方案通过将电机控制设备和电力配电系统的所有要素集成于一体,帮助降低风险。

在电气变电站工作的非洲专业电工
宣传册
智能集成配电系统

我们的智能一体化电源产品可帮助您充分发挥数字技术和以太网连接的优势。

立即下载
实时生产、过程和电力洞察
实时生产、过程和电力洞察
能力
能力
实时生产、过程和电力洞察
我们的工业控制系统集成了过程控制和电源控制。减少设计时间、资本成本和运营成本。在同一个人机界面中获取实时生产数据。
探索我们的能力

起重机自动化与自动化存储解决方案

起重机自动化解决方案
起重机在工厂吊起两个金属轮
宣传册
起重机自动化解决方案

起重机、吊车或任何类型的负载提升都会给运营带来独特的挑战。通过我们可扩展、经过测试和验证的起重机自动化解决方案,提升您的金属设施的安全性和生产率。

立即下载
视频
Rockwell Automation和神州机械打造桥式起重机自主控制

该智能桥式起重机解决方案加速了起重机设备向自动化和智能化控制的升级,提升了系统的可靠性和稳定性。

是否在寻找新的方法来确保员工安全并最大化冶金生产设施中机器的性能?我们理解您的需求。您的轧钢厂全天候运行。评估当前系统、需求和问题是一个复杂的过程。拥有一个了解您的行业、优势、系统和运营目标的合作伙伴会大有裨益。

我们的起重机自动化解决方案集成了控制、驱动器、智能传感器和仓库管理系统,同时实现了优化的存储和更安全的物料输送操作。


提高工厂公用设施的可靠性

冶金厂的生产过程离不开水和工业气体(如氧、氮、氩和压缩空气)等公用设施的支持。

我们提供解决方案和集成架构,支持以下领域:

  • 可扩展性
  • 与工厂控制系统的集成
  • 远程监控

在提升冶金厂所有资产的同时,保持高水平的互联性和运营效率。

智能水务解决方案
用于生产工业气体的空气分离工厂、蓝色管道和无人机监控
行业
智能水务解决方案

随着水资源日益匮乏,优化金属行业的用水是您的主要目标之一。我们的智能水务解决方案可通过一套集成方案帮助您应对这些挑战。

探索我们的行业

金属行业的驱动解决方案

使用 PowerFlex 755T AC 变频器提高生产率和正常运行时间
两名工厂工人正在控制室观看6屏显示画面
宣传册
使用 PowerFlex 755T AC 变频器提高生产率和正常运行时间

使用 PowerFlex® 755TS 变频器提升您的投资回报率。凭借 TotalFORCE® 技术的强大动力,该变频器可实现高性能的转矩、速度和位置控制,确保应用持续 24/7 运行。同时,实时运营洞察有助于提升生产力并带来安心保障。

立即下载
视频
使用 PowerFlex 中压 AC 变频器提升生产力

您是否希望在提高生产和盈利能力的同时解决您的主要挑战?PowerFlex 6000T 变频器可无缝集成到任何控制系统中,能够应对软启动、变速控制过程、负载分配操作等多种应用!

详细了解我们的变频器系统如何帮助提升性能,实现可靠运行以及精确的速度和转矩控制。

准备好与Rockwell Automation顾问交流了吗?

我们提供行业专长,帮助您设计、实施并支持您的自动化投资。

联系我们

其他人也查看了

Loading
Loading
Loading
Loading

基于您的活动

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 行业
  3. Chevron LeftChevron Left 金属
  4. Chevron LeftChevron Left 在金属行业实现公用设施和支持区域的自动化