控制器四字符状态显示屏

借助版本 29 或更高版本的
Studio 5000 Logix Designer®
应用程序,您可以禁用四字符状态显示屏上的某些消息类别。
借助版本 29 或更高版本的
Studio 5000 Logix Designer®
应用程序,您可以禁用四字符状态显示屏上的某些消息类别。
借助
Studio 5000 Logix Designer®
应用程序,您可以禁用四字符状态显示屏上的某些消息类别。
使用 CIP Generic MSG 执行每个选项。
重要提示:
您无法禁用以下系统消息,它们将始终显示:
  • 上电消息(例如:TEST、PASS、CHRG)
  • 产品目录号消息
  • 固件版本消息
  • 主要/严重故障消息
每当在控制器上发生以下任一操作后,四字符状态显示屏返回至默认设置:
  • 1 级复位
  • 2 级复位
  • 已下载新项目 - 在这种情况下,新项目中的设置会生效。
  • 已清除控制器中的程序 - 出现以下示例情况时会清除控制器中的程序:
    • 发生不可恢复的严重故障。
    • 执行固件更新。
返回默认设置后,必须重新配置设置来禁用四字符状态显示屏。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal