来源:控制器状态指示灯

状态指示灯位于控制器状态显示屏的下方。它们用于指示控制器的状态,如以下各表所示。
重要提示:
状态指示灯不提供安全功能的详细诊断。仅在调试或故障处理期间将它们用于一般诊断。不得尝试使用状态指示灯来确定运行状态。

RUN 指示灯

RUN 状态指示灯用于指示控制器的当前模式。
要更改控制器模式,可使用控制器前端的控制器开关或
Studio 5000 Logix Designer®
应用程序中的 Controller Status 菜单。
RUN 状态指示灯
状态
说明
熄灭
控制器处于“编程”模式或“测试”模式。
绿色常亮
控制器处于“运行”模式。

FORCE 指示灯

FORCE 状态指示灯指示控制器是否启用了 I/O 强制。
强制状态指示灯
状态
说明
熄灭
没有标签包含 I/O 强制值,并且 I/O 强制值未启用。
黄色常亮
已启用 I/O 强制。如果存在任何 I/O 强制值,则这些值已处于激活状态。
重要提示: 更改任意强制值时务必谨慎。在这种状态下,更改会立即生效。
黄色闪烁
应用程序中存在 I/O 强制,但由于未启用 I/O 强制,这些值未处于激活状态。
重要提示: 如果启用了 I/O 强制,则应谨慎使用。所有现有 I/O 强制值会立即生效

SD 指示灯

SD 状态指示灯用于指示是否使用了 SD 卡。
SD 状态指示灯
状态
说明
熄灭
SD 卡无活动。
绿色闪烁
控制器正在读取或写入 SD 卡。
重要信息:
控制器正在读写时,请勿取出 SD 卡。请勿中断读/写过程。如果中断读,可能会发生数据受损或丢失的情况。
绿色常亮
红色闪烁
SD 卡不具备有效的文件系统。
红色常亮
控制器未识别 SD 卡。

OK 指示灯

OK 状态指示灯显示控制器的状态。
控制器 OK 状态指示灯
状态
说明
熄灭
控制器没有上电。
红色闪烁
存在以下情况之一:
  • 该控制器是一个刚开箱的新控制器,需要进行固件升级。如果需要进行固件升级,状态显示屏将显示 Firmware Installation Required。要更新固件,请参见《使用 ControlFLASH Plus 软件更新固件》。
  • 如果正在更新固件,四字符状态显示屏会显示 Flash in Progress。
  • 该控制器是一个之前使用过或正在使用中的控制器,并且发生了主要故障。所有(标准和安全)用户任务停止。
  • 有关可恢复和不可恢复主要故障的详细信息,请参见《Logix 5000 主要、次要及 I/O 故障代码编程手册》,出版号:1756-PM014。
红色常亮
出现以下情况之一:
  • 控制器正在完成上电诊断。
  • ESM 中的电容器正在放电
    收藏夹版本:无
    断电时。
  • 控制器已上电,但不可操作。
  • 控制器正在将项目加载到非易失性存储器上。
  • 由于内部模块温度较高,控制器出现硬件保护故障。在这种情形下,只有状态指示灯通电。控制器冷却到可接受的温度后,所有设备均上电。
绿色常亮
控制器正常运行。

MOD 指示灯

MOD 状态指示灯显示控制器的状态。
控制器 MOD 状态指示灯
状态
说明
熄灭
设备未接通电源。
红色常亮
设备发生不可恢复的严重故障。
红色闪烁
设备发生可恢复严重故障。
绿色常亮
设备运行正常。
绿色闪烁
设备处于以下任一状态:
  • 设备未配置。
  • 模块需要进行固件更新。
  • 固件升级进行中
  • 模块正在将项目保存到内部或外部非易失性存储器。
  • 断电时 ESM 中的电容器正在放电。
  • 由于内部模块温度较高,模块出现硬件保护故障。在这种情形下,只有状态指示灯通电。模块冷却到可接受的温度后,所有设备均上电。
绿色/红色交替闪烁
设备正在执行上电检测。

安全协处理器 MOD 指示灯

安全协处理器有一个 MOD 状态指示灯。
安全协处理器 MOD 状态指示灯
状态
说明
熄灭
未上电。
绿色常亮
安全协处理器正在无故障运行。
绿色闪烁
出现以下情况之一:
  • 安全协处理器正在完成上电诊断。
  • 断电时 ESM 中的电容器正在放电。
  • 安全协处理器已上电,但无法操作。
  • 安全协处理器正在将项目加载到非易失性存储器上。
  • 由于内部模块温度较高,安全协处理器出现硬件保护故障。在这种情形下,只有状态指示灯通电。安全协处理器冷却到可接受的温度后,所有设备均上电。
红色闪烁
控制器配置为 SIL 2 操作,但安装了安全协处理器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal