安全模式和安全脉冲模式接线图

以下接线图显示了安全模式和安全脉冲模式下的输出模块。
重要提示:
图中显示的安全级别适用于模块本身。 连接设备需要自带状态监控功能,才能达到应用安全级别。
重要提示:
安全模块必须使用 SELV/PELV 认证的电源。
5034-OB8S 和 5034-OB8SXT – SIL 2、PLc、Cat. 2 单通道安全模式或安全脉冲模式
  • n = 0…7
SIL 等级和类别
故障排除
其他
点模式
SIL 2、PLc、Cat. 2
无
外部连接设备必须满足 SIL 3 等级要求
  • 安全脉冲模式
  • 安全模式
    条件:必须至少每 6 个月发布一次安全要求。
重要提示:
如果在正电位(即 SA+)和 SO_n 之间发生外部导线交叉电路,负载将无法再关闭。 模块检测通道故障并设置故障位,这表示在清除故障之前,通道无法转换为安全状态。
5034-OB8S 和 5034-OB8SXT – 达到并包括 SIL 3、PLe、Cat. 4 单通道安全模式或安全脉冲模式
  • n = 0…7
SIL 等级和类别
故障排除
其他
点模式
SIL 2、PLd、Cat. 3
外部接线故障
外部连接设备必须满足 SIL 3 等级要求
  • 安全模式
    条件:必须至少每 6 个月发布一次安全要求。
SIL 3、PLe、Cat. 4
使用 IEC 60947 安全接触器
  • 安全脉冲模式
  • 安全模式
    必须至少每 24 小时发布一次安全要求。
5034-OB8S 和 5034-OB8SXT – SIL 3、PLe、Cat. 4 单通道安全模式或安全脉冲模式
  • n = 0、2、4、6
  • 支持双通道模式的通道对有:
    • 通道 0、1 对
    • 通道 2、3 对
    • 通道 4、5 对
    • 通道 6、7 对
SIL 等级和类别
故障排除
点模式
SIL 3、PLe、Cat. 4
无
安全脉冲模式
外部接线故障
安全模式
必须至少每 24 小时发布一次安全要求。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal