Input Eventxx 视图

Input Eventxx 视图(其中 xx 表示事件定义的索引)显示该事件可用的配置选项。 无法从该视图配置参数,必须使用配置标签。
使用该视图查看以下任务:
  • 输入事件是否启用。
  • 输入事件是否锁存。
  • 是否启用输入事件的单点触发。
  • 检查输入事件的触发条件。
  • 检查输入事件的参与者及其状态转换行为。
Input Eventxx 视图示例
Input Eventxx 视图包括以下参数。
参数
说明
成员名称
值
Enable Event
显示相应的事件触发器是否激活。 当条件匹配事件定义时,会立即触发事件。
EO.Eventxx.En
  • 0 = 事件触发定义未激活
  • 1 = 事件触发定义已激活
Latch Event
显示事件在确认前是否锁存。
EO.Eventxx.LatchEvent
  • 0 = 事件未被锁存。 新事件会覆盖旧事件。
  • 1 = 事件被锁存。 事件将被锁存,直到确认。在确认当前事件之前,不会报告新事件。 内存缓冲区中最多可存储四个新事件。 当内存缓冲区已满时,其他事件将丢失。
Enable Independent Point Triggers
显示事件触发定义中指示的每个条件是否能单独触发一个事件。
EO.Eventxx. IndependentConditionTriggerEn
  • 0 = 当所有选定条件达到配置数值后,触发一个事件。
  • 1 = 当任一选定条件达到配置数值后,触发一个事件。
Trigger Event
每次输入状态更改导致以下条件之一时触发事件:
  • 匹配事件触发定义
  • 不再匹配事件触发定义
EO.Eventxx.EventRisingEn
EO.Eventxx.EventFallingEn
值 (EventRisingEn、EventFallingEn) 表示:
  • (0, 0):事件触发已禁用。
  • (1, 0):当输入转换至与配置模式匹配时触发事件。
  • (0, 1):当输入转换至与配置模式不匹配时触发事件。
  • (1, 1):当输入转换至匹配或不匹配配置模式时,均会触发事件。
Event Trigger Pattern – Participate in Event Trigger
显示指定点是否参与了事件的触发定义。
EO.Eventxx.CounterxxSelect
EO.Eventxx.PtxxDataSelect
  • 0 = 点未参与到事件触发定义中
  • 1 = 点参与事件触发定义
Event Trigger Pattern – State Transition
显示输入在转换后应匹配的状态。
EO.Eventxx.CounterxxValue
EO.Eventxx.PtxxDataValue
对于 PtxxDataValue:
  • 0 = Off(默认值)
  • 1 = On
对于 CounterxxValue:
  • 0 = 未完成(默认值)
  • 1 = 已完成
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal