Input Events 视图

Input Events 视图显示了所有输入事件的配置值概览。只能在项目在线时执行某些任务。
仅当在 Device Definition 中选择“Data with Events”连接类型时,此视图才可用。 请参见设备定义。
重要提示:
无法在 Input Events 视图中配置事件。 此视图中显示的参数均为只读参数。
必须使用事件输出标签来配置事件。 有关详细信息,请参见事件输出标签定义。
Input Events 视图示例
Input Events 视图包括以下参数:
参数
说明
成员名称
值
Event
此配置适用的事件编号。
—
—
Enable Event
显示相应的事件触发器是否激活。当条件匹配事件定义时,会立即触发事件。
EO.Eventxx.En
  • 0 = 事件触发定义未激活
  • 1 = 事件触发定义已激活
Latch Event
显示事件在确认前是否锁存。
EO.Eventxx.LatchEvent
  • 0 = 事件未被锁存。 新事件会覆盖旧事件。
  • 1 = 事件被锁存。 事件将被锁存,直到确认。 在确认当前事件之前,不会报告新事件。 内存缓冲区中最多可存储四个新事件。 当内存缓冲区已满时,其他事件将丢失。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal