模块状态指示灯

解析模块状态指示灯
指示灯状态
说明
推荐操作
熄灭
模块没有通电。
完成以下操作:
  1. 确认系统已上电。
  2. 确认模块安装正确。
绿色常亮
模块已连接到宿主控制器,且工作正常。
无
绿色闪烁
存在以下条件之一:
  • 模块已成功上电。
  • 模块正常,但没有建立连接。
    模块配置丢失、不完整或不正确均会导致无法建立连接。
完成以下操作:
  • 对 Studio 5000 Logix Designer 应用程序进行故障检测,确定是什么原因导致模块无法连接到控制器,并纠正问题。
  • 确认当前系统情况需要控制器处在远程运行模式或运行模式下,并将控制器转至两种模式之一。
红色常亮
模块发生不可恢复故障。
完成以下操作:
  1. 对模块重新上电。
  2. 如果状态指示灯保持为红色常亮状态,则更换模块。
红色闪烁
存在以下条件之一:
  • 正在更新模块固件。
  • 尝试更新模块固件失败。
  • 设备发生了可恢复的故障。
  • 模块连接超时。
请执行以下操作之一:
  • 让固件更新进程完成。
  • 一次失败后重新尝试进行固件更新。
  • 使用 Studio 5000 Logix Designer 应用程序确定是否发生了模块可恢复故障。它显示在 Device Information 视图中。
    要清除可恢复的故障,请完成下列操作之一:
    • 将模块断电重启。
    • 在 Studio 5000 Logix Designer 项目中,找到 Module Properties 对话框的 Device Information 视图,选择 Reset 设备。
    如果断电重启并单击模块重置后仍无法清除故障,则联系罗克韦尔自动化技术支持。
  • 请使用 Studio 5000 Logix Designer 应用程序确认连接是否已超时。Module Properties 中的 Connection 视图指示连接请求是否超时。
    如果连接已超时,请确认原因后进行修正。例如,电缆故障会导致连接超时。
红色/绿色闪烁
模块处于自检模式。
无
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal