XX – Output, Scheduled PWM 视图

使用 XX – Output, Scheduled PWM 查看或配置设备的点。
XX – Output, Scheduled PWM 示例
XX – Output, Scheduled PWM 视图包括以下参数:
参数
说明
Enable Pulse Width Modulation (PWM)
确定输出是脉宽调制还是数字量输出。
Enforce Duty Cycle at 50.0% for Pulse Train Output (PTO)
确定是否强制执行 PTO 特定占空比,即固定为 50%。如果启用,
O.Pwmxx.DutyCycle
将忽略。
Enable Cycle Count Limit
决定当数据中存在上升沿时生成定义的脉冲周期数,还是当数据接通时生成连续的脉冲周期。
  • 0 = 脉冲周期继续发生,直到
    O.Ptxx.Data
    设置为 0。
  • 1 = 当
    O.Ptxx.Data
    中存在上升沿时,只允许发生固定数量的脉冲周期。
提醒事项: 当 O.Ptxx.ScheduleEn 为 1 时,不支持 Cycle Count Limit。
Execute All Cycles
仅在启用 Enable Cycle Count Limit 时适用。
当
O.Ptxx.Data
转换为 0 时:
  • 0 = 立即停止生成脉冲
  • 1 = 继续生成脉冲,直到达到脉冲周期限制
Output State when PWM is Idle
确定 PWM 空闲时的输出状态。
  • 0 = PWM 空闲时,输出断开。这还意味着,当 PWM 运行时,
    O.Pwmxx.DutyCycle
    的有效状态是导通状态时的输出。
  • 1 = PWM 空闲时,输出接通。这还意味着,当 PWM 运行时,
    O.Pwmxx.DutyCycle
    的有效状态是断开状态时的输出。
Cycle Time
显示一个脉冲循环的周期(以秒为单位)。
Duty Cycle
显示输出处于有效状态时脉冲周期时间的百分比。
Cycle Count Limit
显示数据出现上升沿时要生成的脉冲周期数。
仅在启用 Enable Cycle Count Limit 时适用。
Output State in Program Mode
Program State
确定控制器转换到编程模式或禁止模式时的输出行为。当处于编程模式或禁止模式时,将忽略来自控制器的输出,且输出行为如下:
  • Off – 输出为 0 或断开。
  • On – 输出为 1 或接通。
Output State in Communication Fault Mode
Communication Fault State
确定通信故障发生且模块进入通信故障模式后各点的输出情况。
  • Off – 输出为 0 或断开。
  • On – 输出为 1 或接通。
Output State in Communication Fault Mode
Communication Fault State Duration
确定通信故障模式在进入最终故障状态前的保持时长。
Output State in Communication Fault Mode
Final Communication Fault State
确定模块在通信故障模式输出状态持续时间结束后是转为接通还是断开。默认的最终状态为断开状态。
如果选择持续时间为 Forever,就不可以选择最终状态。模块保持其当前通信故障模式状态。
Output State When Communication Fails in Program Mode
确定在编程模式下通信失败时的输出操作。
  • Program Mode – 指示输出处于编程模式状态。
  • Communication Fault Mode – 指示将输出更改为通信故障模式状态。
Diagnostics
打开 Diagnostics 对话框,其中包含诊断信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal