XX – Input, FIFO 视图

使用 XX – Input, FIFO 查看或配置设备的点。
XX – Input, FIFO 视图示例
XX – Input, FIFO 视图包括以下参数:
参数
说明
Power Source
定义该点的电源。
  • Ptxx – 该模块的 xx 点为传感器供电,该点配置作为电源使用。
    如果在电源点上检测到短路,则将故障上溯到数字量输入点。
  • External – 从外部电源为传感器供电。
  • SSV – 该模块的 SSV 端子为传感器供电。
    如果检测到 SSV 短路,则将故障上溯到数字量输入点。
Input Filters
Off → On Filter Time
定义输入由断开转为接通状态时,设备确认该转换有效前转换必须保持接通状态的时间。
Input Filters
On → Off Filter Time
定义输入由接通转为断开状态时,设备确认该转换有效前转换必须保持断开状态的时间。
Capture Timestamp for Off → On Input Transition
确定是否记录由断开转为接通输入转换的时间戳。
Capture Timestamp for On → Off Input Transition
确定是否记录从接通到断开输入转换的时间戳。
Enable Chatter Detection
设置频跳检测 启用后,连接到其中一个输入的设备发出的频跳(例如,故障触点的快速转换)将被忽略。
频跳会导致设备标记无效输入转换的时间戳。通常,频跳信号会导致输入在相对较短的时间内错误地转换多次。
Chatter Count
在将输入视为频跳之前,确定给定时间段内发生的可接受输入转换次数。
有效值为 2…127。
Chatter Time
对输入转换数进行计数的时间量。确定计算输入转换次数所需的时间 (1…10,000 ms)
Diagnostics
打开 Diagnostics 对话框,其中包含诊断信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal