输出标签定义
名称 | 数据类型 | 定义 | 有效值 |
|---|---|---|---|
Counterxx.Reset | BOOL | 当该位从 0 跳变为 1 时,Count 和 Rollover 设为零。 |
|
Counterxx.RolloverAck | BOOL | 当从 0 跳变为 1 时,清除输入标签中的 Rollover 位。 |
|
Counterxx.Preset | DINT |
| 0…2,147,483,647 |
Ptxx.Data | BOOL | 指示输出的状态。 |
|
Ptxx.ResetTimestamps | BOOL | 当输入通道从 0 跳变为 1 时,清除记录的所有输入通道时间戳。 |
|
Ptxx.TimestampOffOnNumberAck | INT | 由控制器写入的 Off 到 On 时间戳标识,指示已看到并处理所标识的时间戳。 当启用锁存,且从控制器接收到的时间戳编号与近期产生的时间戳相匹配时,则允许模块产生新的时间戳。 | 所有值 |
Ptxx.TimestampOnOffNumberAck | INT | 由控制器写入的 On 到 Off 时间戳标识,指示已看到并处理所标识的时间戳。 当启用锁存,且从控制器接收到的时间戳编号与近期产生的时间戳相匹配时,则允许模块产生新的时间戳。 | 所有值 |
提供反馈