配置标签定义
名称 | 数据类型 | 定义 | 有效值 |
|---|---|---|---|
Counterxx.InputOffOnFilter | SINT | 在输入数据指示导通状态之前,信号必须维持在导通状态的时长。 时长使用枚举值指示。 | 对于通道 01、03、05 和 07:
对于通道 00、02、04 和 06:
|
Counterxx.InputOnOffFilter | SINT | 在输入数据指示关断状态之前,信号必须维持在关断状态的时长。 时长使用枚举值指示。 | |
Counterxx.RolloverAtPreset | BOOL | 确定简单计数器在 Preset 值时是否反转为 0。 |
|
IOLinkxx.Disable | BOOL | 设置为临时禁用通道。 当通道被禁用时,通道上的 IO-Link 通信将被禁用。 |
|
Ptxx.InputOffOnFilter Ptxx.DiConfig.InputOffOnFilter | SINT | 在输入数据指示导通状态之前,信号必须维持在导通状态的时长。 时长使用枚举值指示。 | 对于通道 01、03、05 和 07:
对于通道 00、02、04 和 06:
|
Ptxx.InputOnOffFilter Ptxx.DiConfig.InputOnOffFilter | SINT | 在输入数据指示关断状态之前,信号必须维持在关断状态的时长。 时长使用枚举值指示。 | |
Ptxx.ChatterTime Ptxx.DiConfig.ChatterTime | INT | 对输入转换数进行计数的时间量。 | 1…10000 ms |
Ptxx.ChatterCount Ptxx.DiConfig.ChatterCount | SINT | 被视为“频跳”的输入转换次数。 频跳会导致模块标记无效输入转换的时间戳。 通常,频跳信号会导致输入在相对较短的时间内错误地转换多次。 |
|
Ptxx.CaptureOffOnEn Ptxx.DiConfig.CaptureOffOnEn | BOOL | 启用 Off 到 On 时间戳捕捉。 如果清除该位,则点不记录 Off 到 On 时间戳。 |
|
Ptxx.CaptureOnOffEn Ptxx.DiConfig.CaptureOnOffEn | BOOL | 启用 On 到 Off 时间戳捕捉。 如果清除该位,则点不记录 On 到 Off 时间戳。 |
|
Ptxx.TimestampLatchEn Ptxx.DiConfig.TimestampLatchEn | BOOL | 确定是否启用时间戳锁存。 |
|
Ptxx.FaultMode | BOOL | 选择发生通信故障时的输出点行为。 FaultValue 定义了当设为用户自定义值时所跳转的值。 |
|
Ptxx.FaultValue | BOOL | 定义了当 FaultMode = 0 时,如果发生通信故障,离散输出应采用的值。 |
|
Ptxx.ProgMode | BOOL | 选择当跳变到编程模式或禁止模式时输出点将采取的行为。 ProgValue 定义了当设为用户自定义值时所跳转的值。 |
|
Ptxx.ProgValue | BOOL | 在 ProgMode 位被设为“用户自定义值”的情况下,定义连接跳变到编程模式或禁止模式时输出所采用的值。 |
|
Ptxx.FaultFinalState | BOOL | 如果 FaultValueStateDuration 为非零值,则在配置的 FalueValueStateDuration 超时过后确定最终输出状态。 |
|
Ptxx.FaultValueStateDuration | SINT | 该值决定了应用 FaultFinalState 前 FaultMode 状态保持的时长。 |
|
Ptxx.ProgramToFaultEn | BOOL | 决定如果在编程模式下发生连接故障,输出是否跳变到故障模式。 |
|
Ptxx.NoLoadEn | BOOL | 启用输出点的无负载检测。 |
|
Ptxx.IolConfig.Disable | BOOL | 设置为临时禁用通道。 当通道被禁用时,将禁用通道上的 IO-Link 通信和数字量输入。 |
|
提供反馈