配置 CompactLogix 5370 L1 控制器 (Controller) 项目
CompactLogix
5370 L1 控制器 (Controller) 项目在创建新的
Logix Designer
项目前,需配置控制器 (Controller) 和安全设置。要配置
CompactLogix
5370 L1 控制器 (Controller) 项目- 在版本列表中选择控制器 (Controller) 的固件版本。默认选择固件的最新版本。
- 在扩展 I/O列表中选择已附加到此控制器 (Controller) 的扩展 I/O 模块 (Module) 数。注意:当处于联机状态时,如果目前的模块 (Module) 与项目中指定的模块不匹配,可能会发生意外控制。扩展 I/O的设置必须与实际模块 (Module) 数匹配。
- 在安全授权列表中选择安全选项:
- 无保护- 所有用户均可查看和编辑项目。
- FactoryTalk Security- 只有通过 FactoryTalk Security 身份认证的用户才可对项目进行查看和编辑。
- (可选)选择仅使用选择的安全授权进行身份验证和授权将该项目与特定的安全授权关联起来。如果选中该复选框,与此项目交互的用户必须由用于确保项目安全的同一安全授权进行身份验证和授权。否则,未经身份验证的用户必须依赖访客用户权限。小贴士:在项目中对访客用户权限进行缓存。如果项目已打开但未连接至用于保护项目安全的FactoryTalk安全授权,则Logix Designer应用程序将使用访客用户权限。默认情况下,所有访客用户权限均被拒绝。在FactoryTalk Administration Console中对访客用户权限进行配置。
- 选择逻辑名称 <控制器名称>或权限集,以便对控制器 (Controller) 应用特定权限。选择逻辑名称 <控制器名称>,以便将名称与控制器 (Controller) 相同的逻辑名称应用于FactoryTalk Services Platform。如果不存在与控制器名称相匹配的现有逻辑名称,将根据控制器的名称创建新的逻辑名称。新逻辑名称将继承其父源的权限。有关网络以及设备如何继承安全权限的更多信息,请参阅FactoryTalk帮助。选择权限集将特定的权限集应用于控制器。列表中的权限集保存在FactoryTalk Services Platform中,可用于识别允许或拒绝特定用户以及计算机组合所进行的一系列操作 (Action)。
- (可选)在说明框中,输入控制器 (Controller) 的说明。小贴士:说明限制为 128 个字节。标准 ASCII 字符每个字符占 1 个字节,允许有 128 个字符。对于某些语言,最多可能需要使用三个字节来表示一个字符,因此将少于 128 个字符。
- 选择完成。
提供反馈