配置 ControlLogix 5580 或 5590 控制器 (Controller) 项目

在创建新的
Logix Designer
项目前,必须配置控制器 (Controller) 和安全设置。
ControlLogix
5580 和 5590 控制器项目仅显示唯一的配置选项。
配置
ControlLogix
5580 或 5590 控制器项目
  1. 在
    版本
    列表中选择控制器 (Controller) 的固件版本。默认选择固件的最新版本。
  2. 在
    机架
    列表中,选择控制器 (Controller) 将驻留在哪种类型的机架中。
  3. 在
    插槽
    列表中,选择控制器 (Controller) 将驻留在哪个机架插槽中。插槽编号以 0 开始。
  4. 在
    安全授权
    列表中选择安全选项:
    • 无保护
      - 所有用户均可查看和编辑项目。
    • FactoryTalk Security
      - 只有通过 FactoryTalk Security 身份认证的用户才可对项目进行查看和编辑。
  5. (可选)选择
    仅使用选定的安全授权进行身份验证和授权
    来禁止通过其他方法进行用户授权。
  6. (可选)在
    说明
    框中,键入控制器 (Controller) 的说明。
    小贴士: 说明限制为 128 个字节。标准 ASCII 字符每个字符占 1 个字节,允许有 128 个字符。对于某些语言,最多可能需要使用三个字节来表示一个字符,因此将少于 128 个字符。
  7. 选择
    完成
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal