1734、1738、1756、1788、1789 的“模块 (Module) 属性”-“常规”

使用此选项卡来创建/查看 1734、1738、1756、1788 和 1789 通用模块的模块属性。
在此选项卡上,您可以:
  • 查看所创建的模块的类型和说明
  • 查看所创建的模块的供应商
  • 输入模块的名称
  • 输入模块的说明
  • 选择模块的通信格式:非 I/O 模块
  • 输入该模块所驻留的插槽的编号
  • 输入模块的连接参数
  • 查看控制器 (Controller) 所掌握的模块状态(只能在联机状态下查看状态)
参数
类型
显示所创建的模块的类型和说明(只读)。
供应商
显示所创建的模块的供应商(只读)。
名称
输入模块的名称。
该名称必须符合 IEC 1131-3 标准。这是必需的字段,您必须填写此字段;否则,您退出此选项卡时将接收到错误消息。如果检测到重复的名称,或者您输入了无效的字符,也会显示错误消息。如果超出软件允许的最大名称长度,则额外的字符将被忽略。
说明
在此处输入模块的说明,限长 128 个字符。在此字段中,可以使用任何可打印字符。如果超出最大长度,软件将忽略任何额外字符。
通信格式
选择模块的通信格式。此字段列示模块的可用通信格式。
当您选择通信格式时,还为模块定义了配置格式。
(一旦创建了模块,就无法更改其通信格式。要更改配置,必须删除该模块,然后再重新创建它。)
槽号
输入该模块所驻留的插槽的编号。值的范围是 0 到机箱大小减 1(例如,如果是 4 插槽机箱,则值是 0 到 3)。如果您输入超出此范围的插槽号,您在应用更改时就会接收到一条错误消息。
当处于联机状态时,不能更改插槽号。
连接参数:
输入例程
输入主连接的输入连接点。默认值是 1。
输出例程
输入主连接的输出连接点。默认值是 2。
配置例程
输入连接目标。默认值是 4。
配置大小
键入配置汇编大小。与此模块相关联的配置数据类型 (Data Type) 是固定大小的(400 字节),但只将此参数指示的数据量作为配置数据发送。大小范围是 0 到 400 字节。默认值是 0 字节。
状态输入例程
输入次连接的输入连接点。默认值是 5。
状态输入大小
输入次连接的输入汇编大小。默认值是 1。
如果输入 0 值或者保留为空白,则此字段将处于禁用状态。当通信格式未指示状态连接时,此字段是隐藏的。
状态输出例程
输入次连接的输出连接点。默认值是 6。
当通信格式未指示状态连接时,此字段处于隐藏状态。
确定 (OK)
单击此按钮以接受编辑并关闭此对话框。
取消
单击此按钮以取消编辑并关闭此对话框。
应用
单击此按钮以应用编辑并继续进行编辑。
帮助
单击此按钮以获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal