安全状态值

您可以为模拟输出或输入/输出组合模块 (Module) 选择特定的值以便在发生网络通信错误时或者在控制器 (Controller) 进入编程 (Program) 模式时进行维护。这称为“安全状态”。
为了全面了解“安全状态”在通信故障期间的应用方式,您必须在“模块 (Module) 特性”对话框的“故障/空闲操作 (Action)”选项卡中将“通信故障操作”或“编程 (Program) 模式操作”设置为“将安全状态应用于输出”。下面对“通信故障操作”和“编程 (Program) 模式操作”进行了讨论。
通信故障操作
此模块 (Module) 特性确定模块报警输出如何对系统模块之间的通信以及内部模块故障作出反应。在“模块 (Module) 特性”对话框的“故障/空闲操作 (Action)”选项卡中,选择适配器在此模块发生通信故障时的回应方式。在检测到通信故障后,可以将模块 (Module) 设置成:
  • 重置输出
    - 将模块 (Module) 输出数据重置为零
  • 保持上次输出
    - 保留上一状态下的模块 (Module) 输出数据。
    小贴士:
    如果选择此选项,则不能在下面的“编程 (Program) 模式操作”字段中选择“将安全状态应用于输出”。
  • 将安全状态应用于输出
    - 使安全状态值对模块 (Module) 输出起作用。
    小贴士:
    如果选择此选项,则不能在下面所述的“编程 (Program) 模式操作”字段中选择“保持上次输出”。
编程 (Program) 模式操作
此模块 (Module) 特性允许您选择适配器检测到编程 (Program) 模式(空闲)时的回应方式。在这种控制器 (Controller) 模式下,不执行逻辑,I/O 不受控制,并且可以执行编辑操作。适配器检测控制器 (Controller) 或扫描器的状态。仅检测两种状态:运行模式和编程 (Program) 模式。当它检测到“运行”模式时,适配器将控制器 (Controller) 的输出数据复制到相应的模块 (Module) 输出。当它检测到编程 (Program) 模式时,它根据您在此字段中选择的选项来进行回应。“编程 (Program) 模式操作”是从“模块 (Module) 特性”对话框的“故障/空闲操作 (Action)”选项卡中选择的。共有三个选项:
  • 重置输出
    - 将模块 (Module) 输出数据重置为零
  • 保持上次输出
    - 保留上一状态下的模块 (Module) 输出数据。
    小贴士:
    如果选择此选项,则不能在上面的“通信故障操作”字段中选择“将安全状态应用于输出”。
  • 将安全状态应用于输出
    - 使安全状态值对模块 (Module) 输出起作用。
    小贴士:
    如果选择此选项,则不能在上面所述的“编程 (Program) 模式操作”字段中选择“保持上次输出”。
当您从“故障/空闲操作 (Action)”选项卡中单击“应用”按钮时,将对“安全状态”值进行验证。(“配置”选项卡上指定的“电压/电流范围”确定了有效的范围。)如果指定范围外的值,就会显示一条错误消息,该消息给出了可以使用的正确范围。
FLEX I/O 模拟输出模块 (Module) 的安全状态
下表列示了有效的安全状态值,此值基于您在“输出配置”选项卡上对 FLEX I/O 模拟模块 (Module) 指定的“电压/电流范围”字段设置。从此表后面的模块 (Module) 列表中进行选择以了解例外的模块。
“输出配置”选项卡
“电压/电流范围”字段
安全状态值(十进制)
无
0
4 到 20 毫安 - 2 的带符号补码
-32768 - 32767
-10 到 10 伏 - 2 的带符号补码
-32768 - 32767
-5 到 5 伏 - 2 的带符号补码
-32768 - 32767
0 到 20 毫安 - 2 的带符号补码 %
0 - 10500
4 到 20 毫安 - 2 的带符号补码 %
-2500 - 10500
0 到 10 伏 - 2 的带符号补码 %
0 - 10500
-10 到 10 伏 - 2 的带符号补码 %
-10500 - 10500
-20 到 20 毫安 - 二进制偏移
32768 - 65535
所有其他
0-65535
安全状态值范围例外
随 FLEX I/O 模拟输出模块 (Module) 的不同,安全状态值也会有所变化。从以下模块 (Module) 列表中选择模块以了解它们的安全状态值。
输入
输出
数字模块 (Module) 的安全状态
数字模块 (Module) 的安全状态与模拟模块的安全状态略有不同。对于数字模块 (Module),为“通信故障操作”或“编程 (Program) 模式操作”选择
将安全状态应用于输出
时,输出将自动地设置为开或关。
小贴士:
为了使用此功能,您必须像上面讨论的那样将“通信故障操作”或“编程 (Program) 模式操作”设置为“将安全状态应用于输出”。
FLEX I/O 组合模块 (Module) 的安全状态值范围
随 FLEX I/O 组合模块 (Module) 的不同,安全状态值也会有所变化。从以下组合模块 (Module) 列表中选择模块以了解它们的安全状态值。
输入
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal