“模块 (Module) 属性”对话框 -“故障/空闲操作 (Action)”选项卡概述 (1794-IE4XOE2/B, -OE4/B, -OE12/A)

使用此选项卡来为模块 (Module) 配置安全状态值。此选项卡配置输出操作,对于没有输出的模块 (Module) 来说,此选项卡不可用。
参数
通信故障操作
选择此模块 (Module) 发生通信故障时适配器的回应方式。从以下各项中进行选择:
  • 重置输出
    - 将模块 (Module) 输出数据重置为零(默认值)。
  • 保持上次输出
    - 保留上一状态下的模块 (Module) 输出数据。
  • 将安全状态应用于输出
    - 将输出信号设置为已配置的安全状态值。
编程 (Program) 模式操作
选择适配器检测到编程 (Program) 模式(空闲)时的回应方式。
提醒事项: 当适配器从控制器 (Controller) 接收实时输出数据时,模块 (Module) 处于“运行”模式。当适配器未从控制器 (Controller) 接收实时输出数据,并且发生了通信故障时,模块 (Module) 以故障模式 (Fault Mode) 工作。在任何其它情况下,它处于 编程 (Program) 模式,即“空闲”模式。当它检测到“运行”模式时,适配器将控制器 (Controller) 的输出数据复制到相应的模块 (Module) 输出。当它检测到编程 (Program) 模式时,它根据您在此字段中选择的选项来进行回应。
从以下各项中进行选择:
  • 重置输出
    - 将模块 (Module) 输出数据重置为零(默认值)。
  • 保持上次输出
    - 保留上一状态下的模块 (Module) 输出数据。
  • 将安全状态应用于输出
    - 将输出信号设置为已配置的安全状态值。
安全状态值
为每个通道输入适当的值。默认值是 0。
提醒事项: 您必须将“通信故障操作”或“Program 模式操作”设置为“将安全状态应用于输出”,否则不会使用您配置的值。
确定 (OK)
单击此按钮以接受所有选项卡上的编辑并关闭此对话框。
取消
单击此按钮以删除任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
应用
单击此按钮以使任何选项卡上的编辑生效并继续进行编辑。
如果:
  • 您处于联机状态,处于“程序 (Program)”、“远程程序”或“远程运行”模式下,并且
  • 此控制器 (Controller) 是宿主控制器,并且
  • 您在软件中更改了模块的配置,
当您单击“应用”或“确定”(OK) 按钮时,将自动向控制器发送信息。控制器 (Controller) 尝试向模块 (Module) 发送信息(如果与模块的连接未被禁用)。如果未单击“应用”或“确定”(OK) 按钮,则不会将您进行的更改发送到控制器 (Controller)。
提醒事项:
无法禁用与使用机架通信的 FLEX I/O 模块 (Module) 的连接。在这种情况下,“连接”选项卡上的“禁用”复选框将处于禁用状态。
帮助
单击此按钮可获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal