布线图 - 1797-IBN16

1797-IBN16 使用 1797-TB3 或 1797-TB3S 终端基座。下图显示了终端基座布线。
输入
每个输入都既可以从 NAMUR 传感器操作也可以从机械触点(如果使用机械输入)操作。不要将任何非线性安全信号施加于此模块 (Module)。
当使用符合 EN50020 的非线性安全电子仪器时,必须遵循欧洲共同市场指引和规章。
此模块 (Module) 中的通道以电子方式相互连接,并且有公共正线路。
重要提示:
当将若干条线互连时,您必须考虑总累积功率并检查内在安全性。
1797ibn16d
1797ibn16a
1797ibn16b
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal