布线图 - 1794-OW8

输出 1794-OW8 的建议终端基座是 1794-TBNF。下面显示了 1794-TBN、1794-TB3 和 1794-TB3S 的布线图。1794-OA8I 的兼容终端基座是 1794-TB3、1794-TB3S、1794-TBN 和 1794-TB2。
1794ow8
1794ow8b
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal