布线图 - 1794-OE4/B

1794-OE4/B 系列的推荐终端基座是 1794-TB3。下面显示了 1794-TB3、1794-TB3S 和 1794-TBN 的布线图。1794-OE4/B 系列的兼容终端基座是 1794-TB3S、1794-TB2、1794-TB3T、1794-TB3TS 和 1794-TBN。
1794oe4sb1
1794oe4sb2
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal