布线图 - 1794-IF2XOF2I,输入

1794-IF2XOF2I 的推荐终端基座是 1794-TB3。下面显示了 1794-TB3 的布线图。1794-IF2XOF2I 的其它兼容终端基座包括 1794-TB3S、1794-TB2、1794-TB3TS 和 1794-TBN。
if2xof2i
注意:
每个通道仅连接电压输入或电流输入,不能同时连接两者。
1794-TB3 的布线
if2xof2ib (2)
if2xof2ib2
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal