布线图 - 1794-IE8/B

1794-IE8/B 系列的推荐终端基座是 1794-TB3。下面显示了 1794-TB3 和 1794-TB3S 的布线图。1794-IE8/B 系列的兼容终端基座是 1794-TB3S、1794-TB2、1794-TB3T 和 1794-TB3TS。
1794ie8sb1
1794ie8sb2
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal