布线图 - 1794-IA8I

1794-IA8I 的推荐终端基座是 1794-TBN。下面显示了 1794-TBN 的布线图。1794-IA8I 的其它兼容终端基座包括 1794-TB3、1794-TB3S 和 1794-TB2,也显示在下图中。
输入 0 的典型简化示意图
1794ia8isch
布线
1794ia8i
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal