布线图 - 1756-PLS

使用下表来将解析器和解析器接头连接到 1756-PLS 解析器模块 (Module)。
小贴士:
这种布线方式会增大逆时针解析器轴旋转位置(从轴的角度看)。将 RTB 接线端 14 和 16 的布线切换为反向。
1756plswire1
1756plswire2
输入布线
以下示例图显示了连接到左 I/O 模块 (Module) 上的输入的开关。
1756plswire3
布线输出
以下示例图显示了连接到右 I/O 模块 (Module) 上的输出的螺线管。
1756plswire4
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal