布线图 - 1756-OB16IS

  1. 在此模块 (Module) 上,所有同名的接线端连接到一起。例如,DC (+) 可以连接到标有 DC-15 的接线端。
  2. 当使用第二个 DC-15 (+) 接线端以菊花链方式连接到其它 RTB 时,务必按上图所示的方式连接菊花链。不要将两条以上的电缆连接到任何单个接线端。
  3. 可以在反向或源配置中进行输出布线,如上图所示。
  4. 如果使用了不同的电源,则不要超出指定的绝缘电压。
1756OB16IS
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal