布线图 1756-OB16I

在此模块 (Module) 上,所有同名的接线端连接到一起。例如,DC (+) 可以连接到标有 DC-15 的接线端。
当您使用第二个 DC-15(=) 接线端来以菊花链方式连接到其它 RTB 时,务必将菊花链连接到直接与电源线相连的接线端,如图所示。
可以在反向或源配置中进行输出布线,如图所示。
OB16I_shg
1756ob16I
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal