布线图 - 1756-IB16ISOE 和 1756-IH16ISOE

  1. 在此模块 (Module) 上,所有同名的接线端连接到一起。例如,DC (-) 可以连接到标有 GND-15 的接线端。
  2. 当您使用第二个 GND-15 接线端来以菊花链方式连接到其它 RTB 时,务必将菊花链连接到直接与电源线相连的接线端,如示例所示。
  3. 如果使用了不同的电源,则不要超出指定的绝缘电压。
1756ih16isoe
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal