实时采样 (RTS) 期过短。

下表指示了根据模块 (Module) 滤波器值可以对 1756-IF16 和 1756-IF8 模块输入的最小 RTS 值(以毫秒计)。
模块 (Module) 滤波器值
模块 (Module) 滤波器整型
浮点
单
Diff
HS
单
Diff
HS
10 Hz
488
244
122
488
244
122
50 Hz
88
44
22
88
44
22
60 Hz
88
44
22
88
44
22
100 Hz
56
28
14
56
28
14
250 Hz
28
14
7
28
14
7
1000 Hz
16
8
5
18
11
6
其中:
Single = 单终结模式
Diff = 微分模式
HS = 高速模式
例如,在整型单终结模式下,对于 IF16 模块 (Module) 上的“模块滤波器”值 10 赫兹,最小 RTS 值是 488 毫秒。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal