设置机箱大小 - 1734-ACNR 和 1734-AENT

使用此选项卡来通过直接在适配器与机箱之间进行通信来在适配器中设置机箱大小。您始终必须设置此值。
小贴士: 必须处于联机状态才能设置此值。
“常规”选项卡中的“机箱大小”字段显示您在“模块 (Module) 属性”对话框的“常规”选项卡上指定的机箱大小。“模块 (Module) 中的机箱大小”字段显示从 1734 适配器直接读取的机箱大小。
  • 选择“设置模块 (Module) 中的机箱大小”以将“常规”选项卡中的机箱大小值写至适配器。
    小贴士: 如果这两个字段中的值已相等,则此按钮将处于禁用状态。
一旦按下此按钮,就会显示一个警告对话框,该对话框说明了继续执行此操作的潜在危险。在继续执行操作前,请仔细阅读此对话框上的内容。
  • 一旦您确认继续执行此操作是安全的,请选择“确定 (OK)”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal