周期/速率 - 1794-VHSC

周期/速率模式确定输入脉冲的频率,方法是在用户指定数目的输入信号脉冲时间内对内部 5MHz 时钟脉冲的数目进行计数。在指定的脉冲数结束时,模块 (Module) 返回频率和接收到的脉冲总数。
为周期/速率模式配置的通道用作周期速率计数器。内部 5MHz 时钟用作频率参考。门/重置输入的输入脉冲串对此时钟执行门操作。这种门操作 (Action) 的结果是脉冲数或频率。用通道 0 的 Ch0StoredCount 和 Ch1StoredCount 成员以及通道 1 的第 2 和第 3 个字返回频率。接收到的总脉冲数值存储在输入文件中通道 0 的第 4 和第 5 个字以及通道 1 的第 6 和第 7 个字中。通过设置配置块的第 0 个字中适当的位选择周期/速率模式。
1794-VHSC 模块 (Module) 计算 Z(门/重置)引脚处出现的脉冲总数。此功能的频率限制为 200Hz X 标量值。可以通过设置 ValueReset 位重置此计数。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal