“输出配置”选项卡 - 1794-VHSC

使用此选项卡可配置 1794-VHSC 模块 (Module) 的打开/关闭值。
参数
计数/赫兹
选择用于“打开”和“关闭”值的单位。默认情况下,使用“计数”设置且禁用“赫兹”设置。但是,此设置对于“周期/速率”、“持续/速率”和“速率测量”模式是活动的。
小贴士: VHSC 模块 (Module) 在评估打开/关闭值时使用“计数”。如果选择“赫兹”,则输入的值由模块 (Module) 转换为计数,以便当更新它时,它具有对应所选频率的计数值。如果在按赫兹配置您的值之后返回到“输出配置”选项卡,则将再次按计数显示它们。只需单击“赫兹”按钮即可再次按“赫兹”查看那些值。务必注意当值转换为计数时,计算产生整数,可能出现舍入错误。如果切换回赫兹值,必须知道这一点。
对于“周期/速率”和“持续/速率”,转换公式为:
计数 = (标量 X 2500000)/希望的频率
对于“速率测量”,转换公式为:
计数 = 时基 X 门时间间隔 X 希望的频率
打开值
为适当的计数器打开所选的输出时的计数。有效值范围是 0 到 16,777,215。
在这种情况下,
“打开值”必须低于翻转值才能正常工作。如果输出与窗口关联,则“打开值”不能等于“关闭”。
关闭值
为适当的计数器关闭所选的输出时的计数。有效值范围是 0 到 16,777,215。
“关闭值”必须低于翻转值才能正常工作。
如果输出与窗口关联,则“打开值”不能等于“关闭”。
输出
VHSC 模块 (Module) 上可用的四个当前源输出之一。这些输出在达到适当的计数值时 25 毫秒内打开。
例如:
提醒事项: 如果输出使用来自同一 计数器的多个窗口,则这些窗口中的值可能重叠。可以不受任何限制将任何输出分配给任何计数窗口。可以使输出重叠以防止控制输出漏掉,同时输出的不同条件仍然有效。
示例:
同时为计数器 0 窗口 1 和计数器 0 窗口 2 选择了输出 0。窗口 1 的“打开值”为 200,窗口 1 的“关闭值”为 800。窗口 2 的“打开值”为 400,窗口 2 的“关闭值”为 600。输出 0 如何工作?输出 0 应保持打开,直到窗口 1 和窗口 2 都关闭。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal