“输出配置”选项卡 - 1794-OF8I/A

使用此选项卡可以配置模拟模块 (Module) 每个输出通道。
参数
通道
配置相应的输出通道。
电压/电流范围
选择以将通道配置为
  • 无(默认)
  • 0 到 20 mA
  • 4 到 20 mA
  • -10 到 10V
使用 NAMUR 兼容当前限制
仅为配置为 4 到 20 mA 范围的通道显示。单击钳位到 3.8 mA 最小并且 20.5 mA 最大的输出通道。
确定 (OK)
单击此按钮以接受任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
取消
单击此按钮以取消任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
应用
单击此按钮以应用任何选项卡上的编辑并继续进行编辑。
如果:
  • 您处于联机状态,并处于编程 (Program)、“远程编程”或“远程运行”模式下,并且
  • 此控制器是宿主控制器,并且
    控制器
    一种用于控制机器或处理各元件的设备(如可编程控制器或继电器面板等)。
  • 您在软件中更改了模块的配置,
  • 当您单击“应用”或“确定”(OK) 按钮时,将自动向控制器发送信息。控制器尝试向模块发送信息(如果与模块的连接未被禁用)。如果未单击“应用”,则不会将您所作的更改发送至控制器。
注意,不能禁用使用机架通信的 FLEX I/O 模块 (Module) 连接。在这种情况下,“连接”选项卡上的“禁用”复选框将处于禁用状态。
帮助
单击此按钮以获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal