正常操作 - 1794-VHSC

状态成员中的各个位未命名,因为它们可能有三种不同的解释,取决于如下所述的模块 (Module) 操作模式。
“状态字”位值和位定义取决于 VHSC 的状态。有三种报告状态:
  • 正常操作(状态指示灯-稳定绿色)
  • 配置不完整、不正确或有冲突(状态指示灯-闪烁绿色)
  • 硬件加电自检错误(状态指示灯-闪烁红色)。有关详细信息,请参阅
    1794-VHSC 硬件加电自检错误
    。
每当将不完整、不正确或冲突的配置数据发送给模块 (Module) 时,AB:1794_VHSC:I:0 模块定义的数据类型 (Data Type) 的 ConfigurationError 成员都会在其成员值中反映更改。使用下表了解模块 (Module) 的情况的原因。
重要提示: 如果控制器 (Controller) 处于运行模式且将错误的配置发送给 1794-VHSC 模块 (Module),则会在输入标签 (Tag) 的故障字中设置错误标志,且模块上的绿色通过指示灯将闪烁然后熄灭。但是该模块 (Module) 将继续使用先前的正确数据运行。为避免与监控应用程序混淆,没有将实时数据返回给
Logix Designer
应用程序。
状态(位定义)
本上下文中的含义
说明
Fault.0
Ch0Zinput
通道 0 的 Z 输入现在指示的状态。
Fault.1
Ch0ZeroFrequencyDetect
仅当选择了频率配置,才使用。
Fault.2
Ch0StoredData2
每次存储/累加时递增的旋转计数器(及下一位)。
Fault.3
Ch0StoredData3
在到达 3 之后下一次计数时更新字并重置为 0。
Fault.4
Ch1Zinput
通道 1 的 Z 输入现在指示的状态。
Fault.5
Ch1ZeroFrequencyDetect
仅当选择了频率配置,才使用。
Fault.6
Ch1StoredData6
每次存储/累加时递增的旋转计数器(及下一位)
Fault.7
Ch1StoredData7
在到达 3 之后下一次计数时更新字并重置为 0。
Fault.8
Output0
输出状态指示灯,1=开,0=关。
Fault.9
Output1
输出状态指示灯,1=开,0=关。
Fault.10
Output2
输出状态指示灯,1=开,0=关。
输出状态指示灯,1=开,0=关。
硬件自检中的致命故障。
指示模块 (Module) 的未配置的状态。
模块 (Module) 的 24V 直流电源故障指示。
Fault.11
Output3
Fault.12
TestFail
Fault.13
NotReady
Fault.14
FieldPowerFault
Fault.15
ConfigurationError
有关当设置此位时上述各位的含义,请参阅“配置错误”部分。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal